Pressure switch, CKB
061Z1001
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Bruttovekt | 0.207 Kg |
Nettovekt | 0.18 Kg |
Volume | 7.762 Liter |
EAN | 5702424504731 |
Bruttovekt | 0.207 Kg |
Nettovekt | 0.18 Kg |
Volume | 7.762 Liter |
EAN | 5702424504731 |
Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobl. kommentarer | DIN plug not included |
Elektrisk kobling | DIN-spade |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
CE 0035 TÜV UKCA |
Høyere aktivt trykk [psi] | 580 psi |
Høyere aktivt. trykk [bar] | 40 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
Kuldemidler | R744 |
Lavere aktivt trykk [bar] | 30 bar |
Lavere aktivt trykk [psi] | 435 psi |
Maks. driftstrykk [bar] | 143 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 2074 psig |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Spesifikasjonsnøkkel | CKB-2UCLA1001 |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkoblingsmerknader | Deflator |
Trykkoblingsrtype | Flare |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
Trykkområde kategori | Høyt trykk |
Type | CKB |
UK RoHS compliance | Yes |
Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobl. kommentarer | DIN plug not included |
Elektrisk kobling | DIN-spade |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
CE 0035 TÜV UKCA |
Høyere aktivt trykk [psi] | 580 psi |
Høyere aktivt. trykk [bar] | 40 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
Kuldemidler | R744 |
Lavere aktivt trykk [bar] | 30 bar |
Lavere aktivt trykk [psi] | 435 psi |
Maks. driftstrykk [bar] | 143 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 2074 psig |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Spesifikasjonsnøkkel | CKB-2UCLA1001 |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hunn |
Trykkoblingsmerknader | Deflator |
Trykkoblingsrtype | Flare |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 tomme |
Trykkområde kategori | Høyt trykk |
Type | CKB |
UK RoHS compliance | Yes |