Intelligent rensesystem, IPS 8
084H5001
Deler inkludert: Bolter til flens; Sveiseflens; Pakning; Skruer til toppdeksel, Kuldemidler: R717
Deler inkludert: Bolter til flens; Sveiseflens; Pakning; Skruer til toppdeksel, Kuldemidler: R717
Bruttovekt | 115 Kilogram |
Nettovekt | 100 Kilogram |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Bruttovekt | 115 Kilogram |
Nettovekt | 100 Kilogram |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deler inkludert |
Bolter til flens Pakning Skruer til toppdeksel Sveiseflens |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP55 |
Koblingsstandard | FLANGE, DIN-EN |
Koblingsstørrelse [mm] | 32 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | ] 1/4 in |
Koblingstype | Buttsveis |
Kuldemidler | R717 |
Maks. driftstrykk [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 43 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Product Name Description | Intelligent rensesystem |
Produktgruppe | Air purgers |
Produktspråk | Engelsk |
Produktversjon | 01 |
Programvareversjon | 4.13 |
Type | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deler inkludert |
Bolter til flens Pakning Skruer til toppdeksel Sveiseflens |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning |
CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP55 |
Koblingsstandard | FLANGE, DIN-EN |
Koblingsstørrelse [mm] | 32 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] | ] 1/4 in |
Koblingstype | Buttsveis |
Kuldemidler | R717 |
Maks. driftstrykk [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 43 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Product Name Description | Intelligent rensesystem |
Produktgruppe | Air purgers |
Produktspråk | Engelsk |
Produktversjon | 01 |
Programvareversjon | 4.13 |
Type | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |