Serie de productos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
FA |
Convert. frec., refriger. aire |
|
Tipo de producto |
3N |
3~ |
|
Tensión de red |
05 |
380-500 V CA |
|
Intensidad nominal |
-302A |
302 A |
|
Potencia de salida |
160 |
160 kW / 250 CV |
|
Clasificación de protección |
E20 |
IP20 / Tipo abierto |
|
Categoría EMC |
F2 |
Categoría C2 |
|
Placa entrada cables y EMC |
+AAST |
Placa estándar |
|
Chopper de frenado integrado |
+ACXX |
Ninguno |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Disp. protecc. contra humedad |
+AHXX |
Ninguno |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+AJFX |
Fusibles de CA |
|
Terminales de CC |
+ALDC |
Sí |
|
Protección contra contacto |
+AMXX |
Ninguno |
|
Panel de acceso a disipador |
+APXX |
Ninguno |
|
Interfaz comunicación, X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
E/S estándar |
+BDBA |
4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO |
|
Seguridad funcional |
+BEF1 |
STO, no actualizable |
|
Panel de control |
+BF20 |
Panel de control 2.8 OPX20 |
|
Tarjeta de interfaz |
+BISR |
Lector tarjeta microSD y RTC |
|
Ranura de opción A |
+CAX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción B |
+CBXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Ranura de opción C |
+CCX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción D |
+CDX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción E |
+CEX0 |
Ninguno |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGIN |
Guía de instalación |
|
Filtro de modo común integrado |
+AIXX |
Ninguno |
|
Interfaz comunicación, X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Uso dual habilitado |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
FA09 |
FA09 |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60FA3N05-302AE20F2 |
|
Código de modelo 02 |
|
+AGCX+AJFX |
|
Código de modelo 03 |
|
+ALDC+BAMT+BDBA |
|
Código de modelo 04 |
|
+BEF1+BF20 |
|
Código de modelo 05 |
|
+DAAU |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Texto de aprobación 1 |
|
22 Wycombe End, |
|
Texto de aprobación 2 |
|
HP9 1NB, GB |
|
Imagen aprob. CE - DrivesSymb |
|
6 |
|
Dirección 2 de la empresa CE |
|
DK-6430 Nordborg |
|
Imagen logo empr. - DrivesSym |
|
J |
|
Nombre de la empresa CE |
|
Danfoss A/S |
|
Dirección web de la empresa CE |
|
www.danfoss.com |
|
Clase efic.: pérdida relativa |
|
IE2 - 1,93% |
|
Grado de protección |
|
IP20 / OPEN TYPE |
|
Frecuencia de entrada |
|
50/60Hz |
|
Frecuencia de salida |
|
0-590Hz |
|
Imagen aprob. 3- DrivesSymbol |
|
3 |
|
Imagen aprob. 6- DrivesSymbol |
|
u |
|
Intens entrada sobrecarga alta |
|
236/231A |
|
Intens entr mod sobrecarg norm |
|
291/291A |
|
Intens salid nom sobrecarg alt |
|
245/240A |
|
Intens salid nom sobrecar norm |
|
302/302A |
|
Sobrecarga alta de potencia |
|
132kW(400V)/200HP(460V) |
|
Sobrecarga normal de potencia |
|
160kW(400V)/250HP(460V) |
|
Serie productos - DrivesSymbol |
|
iC7-Automation |
|
Intens nominal cortocircuito |
|
100kA |
|
Sobrecarga alta temp. ambiente |
|
45°C/113°F |
|
Sobrecar normal temp. ambiente |
|
40°C/104°F |
|
Imagen UL - DrivesSymbol |
|
Q |
|
Tensión de entrada |
|
3x380-500V |
|
Tensión de salida |
|
3x0-Vin |
|
Imagen WEEE - DrivesSymbol |
|
f |
|
Potencia motor PL típica 110 % |
|
160KW(400V)/250HP(460V) |
|
Potencia motor PH típica 150 % |
|
132KW(400V)/200HP(460V) |
|
Potencia motor PH típica 150 % |
|
110KW(400V)/150HP(460V) |
|
CC IL (1/10 min) |
|
302/302A |
|
CC IH (1/10 min) |
|
245/240A |
|
CC IH (1/5 min) |
|
206/196A |
|
Anchura unidad principal |
|
250 |
|
Altura unidad principal |
|
909 |
|
Profundidad unidad principal |
|
370 |
|