OF7P2-S-AF-46-74A0-060-10-T1-E20
132N6793
Filtro armónico avanzado para Convertidores de frecuencia
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-10-T1-E20
Refrig. por aire, forzada, 460 V CA
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 10 %
Interruptor térmico 145 °C
IP20 / Tipo abierto
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Otras opciones según código de modelo
Código de modelo:
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-10-T1-E20
Este filtro pasivo avanzado de armónicos garantiza unos niveles de rendimiento del sistema THDi de ≤5 % o ≤10 %, respectivamente. Compatible con sistemas basados en convertidores de frecuencia iC7 y/o convertidores VLT®.