132H5081
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP20 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP20 08
Otras opciones según código de modelo
El filtro senoidal proporciona una tensión de alimentación senoidal de fase a fase para el motor. El filtro reduce la fatiga del aislamiento del motor y el ruido acústico de conmutación del motor, además de permitir el uso de cables de motor no apantallados. Compatible con convertidores de frecuencia iC7.