OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

132H5069

Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00 / Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 08
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Detalles del producto

Peso bruto 116.3 kg
Peso neto 104.8 kg
Volumen 336 l
EAN 5714853340842

Sine-wave Filter OF7S1

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7S1 Filtro de onda senoidal
Objetivo del producto -S Convertidores de frecuencia
Sistema de refrigeración -AN Refrig. por aire, pasiva
Clase de tensión -25 200-500 V CA
Intensidad nominal -170A 170 A
Frecuencia nominal -070 70 Hz
Protección térmica -TX Ninguno
Clasificación de protección -E00 IP00 / Tipo abierto
Tipo de bastidor S1C08 Filtro onda senoidal IP00 08
Código descriptivo parte 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Código de ventas parte 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Peso bruto calculado [kg] 125.3
Peso neto calculado [kg] 104.8
Código de modelo 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality