External RFI Filter, 42A, 18.5-22 kW, T4

132B0247

Detalles del producto

Peso bruto 1400 g
Peso neto 1400 g
Volumen 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Fases 3x
Potencia 18,5kW
22kW
Protección IP20
Tamaño Chasis H5
Tensión de Red 380-480V

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Frame Size K5
Potencia 18.5 kW / 25 HP
22 kW / 30 HP
Voltaje Three phase 380-480 VAC

Options

Options Filter related options

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality