AME 658 SU-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32 mm

082H5012

Actuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 125-150

Detalles del producto

Peso bruto 9.718 Kilogram
Peso neto 9.6 Kilogram
Volumen 18.296 Liter
EAN 5710104094359

 

Aprobación estándar UL 60730
Cable incluido No
Carrera [mm] 32 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM 5-6”
DN 125-150
Contain batteries No
Description Actuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de productos Gear actuators
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AME 658 SU-1
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality