AME 655-1 / AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1

Mostrar más
AME 655-1 /  AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1

Se muestra(n) 4 producto(s)

082H5011

AME 658 SD-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32 mm

Actuador AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 125-150

082H5012

AME 658 SU-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32 mm

Actuador AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 125-150