DST G54B, R454B

073G5000

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-M

Detalles del producto

Peso bruto 59.85 Gram
Peso neto 46 Gram
Volumen 0.186 Liter
EAN 5715162976982

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 9
Alimentación de corriente máx.: [mA] 300 mA
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
Clave de especificación DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-M
Communication configuration Danfoss Default
Conex. elect. Mini Mate-N-Lok
Conexión electrica estandar EN 60529
Contain batteries No
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
C UL US UL Recognized
Humedad relativa, condiciones 0 - 100
Material de carcasa PA66 25% Glass fiber
Modbus termination None
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Nombre de producto Gas sensor
Número de artículo internacional 5715162976982
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Not connected
Pin 4 Not connected
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Producto igual 073G2000
Rango de medida [°C] [Max] 80 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 175 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango de presión [psi] [máx.] 17.4 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 10.15 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 1.2 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0.7 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 95 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 200 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Recovery time [min] <5
Refrigerante(s) R454B
Response time [S] <15
Señal salida Relay
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamaño conex. elect. 6 pin
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] 175 °F
Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo DST G54B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality