Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The new A2L gas sensor is designed for use in the HVAC market with a specific focus on Residential, Heat Pump, Rooftop, & Chiller applications. Our thermal conductivity technology offers rapid & accurate leak detection, +15 year lifetime, immunity to poisoning, automated self-calibration, and reliable self-diagnostics to avoid silent failures. Our unique design is optimized to ensure performance over the lifetime even in harsh application environment as it is robust against condensation, dirt, dust, and UV light. Additionally, we have built-in flexibility in terms of hardware and software allowing for easy customization and system integration
Se muestra(n) 5 producto(s)
DST G54B, R454B
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST G54B-AB-18-0AAB-LC003-I
DST G54B, R454B
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST G54B-B3-12-2AAB-LC006-I
DST GR32, R32
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-I
DST G54B, R454B
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST G54B-B0-09-2AAB-LC001-I
DST G54B, R454B
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-M