Trycktransmitter, AKS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

060G1083

Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 3000-2831-A1EC04-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.184 Kilogram
Nettovikt 0.157 Kilogram
Volym 0.411 Liter
EAN 5702423099894

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 14 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423099894
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 2 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 1 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dokumentproduktnamn Sensor AKS 3000
Specification nyckel AKS 3000-2831-A1EC04-0
Stand. för godkännande 6967179
E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4-18
Tryckansl. std ANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typ NPT
Tryckområde [bar] [Max] 60 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 870 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ AKS 3000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 200 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality