Mostrar más
AKS 3000

Se muestra(n) 15 producto(s)

060G1052

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-9231-A1EC04-0

060G1066

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 3000-2631-A1AB06-0

060G1080

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-2431-A1EC04-0

060G1081

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-C831-A1EC04-0

060G1083

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-2831-A1EC04-0

060G1585

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 3000-6231-D3BC08-0

060G1896

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: AKS 3000-DH31-A1AB08-0

060G3642

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 28.6 bar, 0 psi - 414.5 psi

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: AKS 3000-L62X-E3AC02-0

060G3806

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-5821-A1EC04-0

Ver: