Válvula de regulación eléctrica, CCM 30

027H7186

Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 2.78, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 2.196 Kilogram
Peso neto 1.945 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702428375733

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión soldar [in] 1 1/8 in
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de expansión electrónica
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LLC CDC TYSK
cURus
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
N.° de expediente SCIP 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Nombre de producto Válvula de regulación eléctrica
Norma de conexión EN10220
OPD máx. [bar] 50 bar
OPD máx. [psig] 725 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Rango de ajuste de presión dif. [bar] 50 bar
Rango de ajuste de presión dif.[psi] 725 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R404A
R449A
R744
Refrigerantes homologados por UL R134a
R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de soldadura de conexión [in] 1 in
Tipo CCM 30
Tipo de conexión Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 2.78 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.78 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality