Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The CCM is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The valve is capable of functioning both as an expansion valve, and as a gas bypass valve with back-pressure regulation in subcritical applications. The pressure rating allows for operation in environments where system standby capability is required without the need for auxiliary cooling systems during servicing or power outages.
Se muestra(n) 3 producto(s)
Válvula de regulación eléctrica, CCM 40
Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 4.87, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCM 30
Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 2.78, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCM 10
Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 0.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1