VLT® DriveMotor FCP 106

Se muestra(n) 20 producto(s)

134X1475

FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
7.5 KW / 10 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH3

Código de modelo: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

134X1905

FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
0.55 kW /0.75 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH1

Código de modelo: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

134X1906

FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
0.75 kW /1.0 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH1

Código de modelo: FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

134X1907

FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
1.1 kW /1.5 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH1

Código de modelo: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

134X1908

FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
1.5 kW /2.0 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH1

Código de modelo: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1909

FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
2.2 kW /3.0 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH2

Código de modelo: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1910

FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
3.0 kW /4.0 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH2

Código de modelo: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
4.0 kW /5.5 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH2

Código de modelo: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1912

FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
5.5 kW /7.5 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH3

Código de modelo: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1913

FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0

Serie FCP VLT DriveMotor
7.5 kW /10 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH3

Código de modelo: FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0

Ver: