134X1905
Serie FCP VLT DriveMotor
0.55 kW /0.75 HP, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
Sin bus campo, ni mód. memoria
Tamaño Chasis: Bastidor MH1
El VLT® DriveMotor FCP 106 es un convertidor
independiente para ser montado en cualquier motor
de inducción o de magnetización permanente.
El FCP 106 proporciona un control eficiente de
los motores de 0,55 a 7,5kW, con una amplia gama
de características de bomba y ventilador integradas de serie.
Nota: Solicite la placa del adaptador FCP 106 o
la placa de montaje en pared FCP 106 por separado como accesorios.