DST G54B, R454B

073G2042

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, null: 24.00, Rango de medida [°C]: -40 - 80, Tamaño conex. elect.: 6 pin, Clave de especificación: DST G54B-B3-12-2AAB-LC006-I

Detalles del producto

Peso bruto 58 Gram
Peso neto 46 Gram
EAN 5715162907320

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Relay 5 minutes
Alarm threshold [LFL %] 12
Alimentación de corriente máx.: [mA] 300 mA
Cantidad por formato de embalaje 80 Uds.
CE evaluated Yes
Clave de especificación DST G54B-B3-12-2AAB-LC006-I
Communication configuration Customer Relay
Conex. elect. Mini Mate-N-Lok
Conexión electrica estandar EN 60529
Contain batteries No
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
Humedad relativa, condiciones 0 - 100
Material de carcasa PA66 25% Glass fiber
Modbus termination None
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Nombre de producto Gas sensor
Número de artículo internacional 5715162907320
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Relay NO
Pin 4 Relay NC 24V AC
Pin 5 K2 pole
Pin 6 Relay NO 24V AC
Rango de medida [°C] [Max] 80 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 175 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango de presión [psi] [máx.] 17.4 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 10.15 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 1.2 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0.7 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 95 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 200 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Recovery time [min] <5
Refrigerante(s) R454B
Response time [S] <15
Señal salida Dual Relay
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamaño conex. elect. 6 pin
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo DST G54B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality