Se muestra(n) 202 producto(s)

130B0056

Adapter Plate, 338x279mm

Con la placa del adaptador, puede sustituir un VLT® 3000 por un convertidor FC sin tener que perforar nuevos orificios para el convertidor FC. Esto facilita y acelera la sustitución de un VLT® 3000, y dado que no se requieren perforaciones, los componentes eléctricos no sufren daños debidos a las virutas.

Es posible instalar uno o dos convertidores FC en la misma ubicación que un VLT® 3000. O un convertidor FC con una opción C de tamaño completo (por ejemplo, MCO305).

Los siguientes VLT® 3000 se pueden montar en la placa del adaptador 130B0056:
IP00/21: VLT3002-3004 de 220/380/500V, sin freno

130B0058

Adapter Plate, 415x279mm

Con la placa del adaptador, puede sustituir un VLT® 3000 por un convertidor FC sin tener que perforar nuevos orificios para el convertidor FC. Esto facilita y acelera la sustitución de un VLT® 3000, y dado que no se requieren perforaciones, los componentes eléctricos no sufren daños debidos a las virutas.

Es posible instalar un convertidor FC, con o sin la opción C en la misma ubicación que un VLT® 3000.

Los siguientes VLT® 3000 se pueden montar en la placa del adaptador 130B0058:
IP20: VLT3002-3004 de 220/380/500V, con freno; VLT3006-3008 de 380/500V, sin freno
IP21: VLT3002-3004 de 220/380/500V, con freno; VLT3006-3008 de 380/500V, sin freno
IP54: VLT3002-3004 de 220V, sin freno; VLT3004 de 220V, con freno; VLT3002-3004 de 380/500V, con freno; VLT3002-3006 de 380-500V, sin freno

130B0183

Adapter Plate, 395x90mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011

130B1028

Panel Through Mounting Kit, A5

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Ver: