Adapter Plate, 415x279mm

130B0058

Con la placa del adaptador, puede sustituir un VLT® 3000 por un convertidor FC sin tener que perforar nuevos orificios para el convertidor FC. Esto facilita y acelera la sustitución de un VLT® 3000, y dado que no se requieren perforaciones, los componentes eléctricos no sufren daños debidos a las virutas.

Es posible instalar un convertidor FC, con o sin la opción C en la misma ubicación que un VLT® 3000.

Los siguientes VLT® 3000 se pueden montar en la placa del adaptador 130B0058:
IP20: VLT3002-3004 de 220/380/500V, con freno; VLT3006-3008 de 380/500V, sin freno
IP21: VLT3002-3004 de 220/380/500V, con freno; VLT3006-3008 de 380/500V, sin freno
IP54: VLT3002-3004 de 220V, sin freno; VLT3004 de 220V, con freno; VLT3002-3004 de 380/500V, con freno; VLT3002-3006 de 380-500V, sin freno

Detalles del producto

Peso bruto 2.4 Kilogram
Peso neto 2.4 Kilogram
EAN 5710107612505

 

Options Adapter category options

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality