Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 126 producto(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
2,4A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
4,0A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
7,2A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
12,5A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 02
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
16A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 03
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
31A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 04
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
43A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 05
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
73A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 06
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
106A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 07
Otras opciones según código de modelo
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
170A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 08
Otras opciones según código de modelo