Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV215B is a direct-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.The design is based on a PTFE valve plate, ensuring high reliable function even in connection with contaminated steam.Valve body in stainless steel for ensuring a long life even in connection with aggressive steam media.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Válvula solenoide, EV215B, Función: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Vapor, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2