Válvula solenoide, EV215B, Función: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, Teflón

032U3801

Recomendaciones del medio: Vapor, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.282 Kilogram
Peso neto 0.261 Kilogram
Volumen 0.338 Liter
EAN 5702428462952

 

Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV215B 3SS G 14T NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medio agresivo
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV215B 3
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1/8 in
Funcionamiento Accionamiento directo
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Material de conexión Acero inoxidable
Material de sellado Teflón
Material del cuerpo Acero inoxidable
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EV215B
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.351 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 185 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 365 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Vapor
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1/4
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Temp. amb. máx. [°C] 40 °C
Temp. amb. máx. [°F] 104 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 20 ms
Tipo EV215B
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality