Se muestra(n) 323 producto(s)

060G0090

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G1036

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

060G1052

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-9231-A1EC04-0

060G1055

Transmisor de presión, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 2050-N236-A1CD21-0

060G1066

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 3000-2631-A1AB06-0

060G1080

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-2431-A1EC04-0

060G1081

Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-C831-A1EC04-0

Ver: