Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal: 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32; 4 – 20 mA for AKS 33 A robust design makes the AKS very suitable for application within a number of fields e.g.; Air conditioning systems; Refrigeration plant; Process control; Laboratories
Se muestra(n) 39 producto(s)
Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 33-6221-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 33-6631-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-DH33-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-9233-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-D635-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 24 bar, -14.5 psi - 348 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-DI35-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 32, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: AKS 32-6233-A3AC02-0
Transmisor de presión, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: AKS 32-6633-A3AC02-0
Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 33-2431-A1BC08-0
Transmisor de presión, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 33-DH31-A1BC08-0