The AB-QM temperature control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained at 100%. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT). The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for its control and balance valves are virtually eliminated because of the built-in automatic pressure control regulator.
Shows 66 product(s)
AB-QM, DN 200, Con tomas de prueba, Brida
AB-QM DN 200, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 250, Con tomas de prueba, Brida
AB-QM DN 250, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 125, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida
AB-QM DN 125 HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 150, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida
AB-QM DN 150 HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 200, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida
AB-QM DN 200 HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 250, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida
AB-QM DN 250 HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 40, Con tomas de prueba, Rosca externa
AB-QM DN 40, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM, DN 50, Con tomas de prueba, Rosca externa
AB-QM DN 50, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM ANSI, 1½", Con tomas de prueba, Rosca externa NPT
AB-QM 1½", con tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
AB-QM ANSI, 2", Con tomas de prueba, Rosca externa NPT
AB-QM 2", con tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión