AB-QM ANSI, 2", Con tomas de prueba, Rosca externa NPT

003Z0781

AB-QM 2", con tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Produktdetaljer

Peso bruto 7.777 Kilogram
Peso neto 7.703 Kilogram
Volumen 19.305 Liter
EAN 5710104034669

 

Carrera [mm] 10 mm
Conexión de actuador M30 x 1.5
Contain batteries No
Description AB-QM 2", con tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow [gpm] [Max] 55 gal/min
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil (EN-GJL-250)
Presión estática [psi] [Max] 250 psi
Rango de presión diferencial [psi] [Max] 60 psi
Rango de presión diferencial [psi] [Min] 4 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula 2"
Temperatura del medio [°F] [Max] 250 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 15 °F
Tipo AB-QM ANSI
Tipos de conexión Rosca externa NPT
Tomas de prueba Con tomas de prueba

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality