Se muestra(n) 2 producto(s)

148B5861

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50

148B5971

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 80, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Tamaño de conexión de salida [mm]: 80