Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 80, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

148B5971

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Tamaño de conexión de salida [mm]: 80

Detalles del producto

Peso bruto 7.25 Kilogram
Peso neto 6.2 Kilogram
Volumen 17.708 Liter
EAN 5715162515983

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría I
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Descripción del producto Carcasa de la válvula
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Multifunction valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Marca SVL Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Cuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezas ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Norma de conexión ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Refrigerante(s) R744
Reparable Repuestos SVL Flexline
Tamaño de conexión de entrada [in] 3 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 80 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 3 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 80 mm
Tipo SVL-140B 80
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto FIA-140B 80
ICMTS 80
SVA-140B 80

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality