Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Instantaneous water heaters provide hot water instantaneously and only as it is needed. Danfoss offers a comprehensive range of products with different control solutions based on principles of flow, thermostatic, flow and thermostatic or electronic controlling. When you turn on a hot water tap in your home, cold water travels through a pipe into a heat exchanger in the unit. The cold water is heated in the heat exchanger via district heating water or another waterborne heat source. As a result, the water heaters deliver a constant supply of instant hot water.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P
Tipo: Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P
Tipo: Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P