Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Akva Lux II is a fully insulated instantaneous water heater featuring high performance. It meets the future energy demands for low energy consumption and very low standby heat losses.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P
Tipo: Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P
Tipo: Akva Lux II, con aislamiento completo, Tipo 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P