Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Se muestra(n) 1 producto(s)
AVP, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,2-1,0 rosca, retorno