Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
003H6210 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AVP, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVP, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A
003H6210
AVP PN16 25/8 0,2-1,0 rosca, retorno
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|