Mostrar más
TR 6

Se muestra(n) 22 producto(s)

067L5602

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 5, Capacidades orificio [kW]: 17.5, Capacidades orificio[TR]: 5

067L5605

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 6, Capacidades orificio [kW]: 21, Capacidades orificio[TR]: 6

067L5855

Válvula de expansión termostática, TR 6, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 3, Capacidades orificio [kW]: 11.4, Capacidades orificio[TR]: 3.3

067L5856

Válvula de expansión termostática, TR 6, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 4, Capacidades orificio [kW]: 15.8, Capacidades orificio[TR]: 4.5

067L5858

Válvula de expansión termostática, TR 6, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 6, Capacidades orificio [kW]: 19.6, Capacidades orificio[TR]: 5.6

067L5859

Válvula de expansión termostática, TR 6, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 7, Capacidades orificio [kW]: 23.6, Capacidades orificio[TR]: 6.7

067L5955

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 3, Capacidades orificio [kW]: 10.5, Capacidades orificio[TR]: 3

067L5957

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 5, Capacidades orificio [kW]: 17.6, Capacidades orificio[TR]: 5

Ver: