Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

067L5956

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 4

Detalles del producto

Peso bruto 0.581 Kilogram
Peso neto 0.58 Kilogram
Volumen 1.721 Liter
EAN 5702428120029

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de fábrica[psig] 147.7 psig
Ajustes de fábrica [bar] 10.22 bar
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidad nominal R32 [kW] 16.5 kW
Capacidad nominal R32 [TR] 4.7 TR
Capacidad nominal R410A [kW] 14 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 4 TR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Diseño de puerto Puerto de equilibrio
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Homologación c UL us
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 15 °F
Long. tubo capilar [in] 31.5 in
Longitud del tubo capilar [mm] 800 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Más información Ajustable
N.° de expediente SCIP 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nivelación de la longitud del tubo capilar[in] 24.3 in
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación UL SA7200
Nombre del producto en el expediente SCIP TR6 adjustable
Piezas incluídas 1 Aeroquip hembra 5/8in cono
1 Chatleff hembra 3/4in cone.
1 conector roscado 3/8
Abrazadera de bulbo
Instrucción de instalación
Cinta aislante
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Punto MOP [psig] LAH
Recalentamiento estático (RE) [°F] 5.4 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 3 °C
Refrigerante(s) R410A
Refrigerantes homologados por UL R410A
Regulable
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tamaño orificio 4
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Temperatura máx. de elemento [°C] 100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 212 °F
Tipo TR 6
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. igualación CAP. TUBO, ROSCAR
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Variante de racor de salida 067U0087
Versión de racor de entrada 067U0087
Válvula de retención Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality