Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Bobina para solenoide, AY240C, Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Multipack
Conex. elect.: Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
Bobina para solenoide, AY024C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Paquete industrial
Bobina para solenoide, Tipo: AY024C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00, Conex. bobina: Pala US 0,25in, Tamaño actuador: 9 mm