Bobina para solenoide, AY240C, Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Multipack

042N4230

Conex. elect.: Pala US, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.11 Kilogram
Peso neto 0.099 Kilogram
Volumen 0.084 Liter
EAN 5702423272433

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Color Azul
Conector eléctrico 2 × palas
Conex. bobina Pala US 0,25in
Conex. elect. Pala US
Conformidad UL 429
Consumo de energía [W] 50Hz 8 W
Consumo de energía [W] 60Hz 8 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 16 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 16 VA
Contain batteries No
Designación de tipo AY240C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación UL MH29671
Nombre del programa de piezas EV220S
Número del repuesto 042N4230
Producto igual 042N8230
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño conex. elect. 0,25in
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 240 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V] 208 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 240 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] 208 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 208 V
Tipo AY240C
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality