Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
With the flare / solder adaptor, type FSA, flareconnections can be easily and reliably changedto solder connections.The adaptor provides a method of joining thatpreserves the advantages of flare connections,i.e. easy and fast component replacement. Atthe same time, the flare / solder adaptor alsoprovides the advantage of soldered joints, i.e. ahigh degree of tightness that prevents leakage.The adaptor contains no soft gaskets or O-ringswhich age and loose their sealing properties.Instead, it contains a copper seal whichprotects the flare collar against wear andfatigue. This copper seal ensures a tightnesssimilar to that of soldered joints.The copper seal must be changed each timethe adaptor is dismantled for servicing flarecomponents.Frost grooves in the nut mean that theadaptors are suitable for wet environment,where the temperature is below the waterfreezing point. The nut cannot be loosened byencapsulated ice formation
Se muestra(n) 667 producto(s)
Accesorios de válvulas de agua, Vaina para AVTA y AVTB G3/4" 220mm
Vaina para AVTA y AVTB G3/4" 220mm, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 72
Accesorios de válvulas de agua, TUBO DE INMERSION MONTADO
TUBO DE INMERSION MONTADO, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 72
Accesorios de válvulas de agua, Prensaestopas del tubo capilar
Tipo: Accesorio, Prensaestopas del tubo capilar, Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in]: 3/4, Tipo de prensaestopas de tubo capilar: NPT, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 120
Repuesto, AVTB; AVTA, Elemento termostático
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTB; AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático
Repuesto, AVTB; AVTA, Elemento termostático
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTB; AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático
Repuesto, AVTB; AVTA, Elemento termostático
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTB; AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático
Repuesto, AVTB; AVTA, Elemento termostático
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTB; AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático
Repuesto, AVTB; AVTA, Elemento termostático
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTB; AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático
Accesorios de válvulas de agua, Prensaestopas del tubo capilar
Tipo: Accesorio, Prensaestopas del tubo capilar, Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in]: 3/4, Tipo de prensaestopas de tubo capilar: G, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50
Accesorios de válvulas de agua, Prensaestopas del tubo capilar
Tipo: Accesorio, Prensaestopas del tubo capilar, Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in]: 1/2-14, Tipo de prensaestopas de tubo capilar: NPT, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 200