Repuesto, AVTB; AVTA, Elemento termostático

003N0062

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTB; AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático

Detalles del producto

Peso bruto 0.438 Kilogram
Peso neto 0.389 Kilogram
Volumen 2.076 Liter
EAN 5702423024186

 

Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo Elemento termostático
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Grupo de productos Water valves spare parts
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 257 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 125 °C
N.° de expediente SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Nombre de producto Elemento termostático
Rango de temp. AVTA/FJVA [°C] [máx.] 90 °C
Rango de temp. AVTA/FJVA [°C] [mín.] 50 °C
Rango de temp. AVTA/FJVA [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temp. AVTA/FJVA [°F] [mín.] 122 °F
Rango de temp. AVTB/FJV [°C] [máx.] 90 °C
Rango de temp. AVTB/FJV [°C] [mín.] 50 °C
Rango de temp. AVTB/FJV [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temp. AVTB/FJV [°F] [mín.] 122 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 18 x 210 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Tipo Spare part
Tipo de carga Universal
Utilizado para el producto AVTA
AVTB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality