Válvulas de mariposa, VFY-WG, Reductor, Disco
065B7433
VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM
Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo
Reemplazo
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM
Peso bruto | 5.776 Kg |
Peso neto | 5.776 Kg |
Volume | 6.262 Liter |
EAN | 5710104062525 |
Peso bruto | 5.776 Kg |
Peso neto | 5.776 Kg |
Volume | 6.262 Liter |
EAN | 5710104062525 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar | PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A |
Description | VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM |
Diámetro [mm] | 100 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Butterfly valves |
Homologación | CE |
Longitud. [mm] | 52 mm |
Material de las bridas | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo de la válvula | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del disco de la válvula | Hierro dúctil EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) con revestimiento de poliamida |
Material del revestimiento de la válvula | EPDM |
Material del sellado del vástago | Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable AISI 420 |
Medio alternativo 2 | Agua de circulación |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | excepto tapón bajado |
Par de accionamiento [N·m] | 46 N-m |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | VFY-WG |
Tipo de brida con engranaje | F05 |
Tipo de funcionamiento | Reductor |
Tipo de válvula | Diseño concéntrico |
Tipos de conexión | Disco |
Valores kvs [m³/h] | 496 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar | PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A |
Description | VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM |
Diámetro [mm] | 100 mm |
Etiquetado del producto | Yes |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Butterfly valves |
Homologación | CE |
Longitud. [mm] | 52 mm |
Material de las bridas | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo de la válvula | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del disco de la válvula | Hierro dúctil EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) con revestimiento de poliamida |
Material del revestimiento de la válvula | EPDM |
Material del sellado del vástago | Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable AISI 420 |
Medio alternativo 2 | Agua de circulación |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | excepto tapón bajado |
Par de accionamiento [N·m] | 46 N-m |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | VFY-WG |
Tipo de brida con engranaje | F05 |
Tipo de funcionamiento | Reductor |
Tipo de válvula | Diseño concéntrico |
Tipos de conexión | Disco |
Valores kvs [m³/h] | 496 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |