Configurar producto

Advanced Harmonic Filter

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(OF7P2) Filtro armónico avanzado
(-S) Convertidores de frecuencia
(-AF) Refrig. por aire, forzada
(-40) 400 V CA
(-050) 50 Hz
(N/A) N.D.
(N/A) N.D.
(N/A) N.D.
(-T1) Interruptor térmico 145 °C
(-E20) IP20 / Tipo abierto
(+P2AX4I) AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (estándar)
(OF7P2-S-AF-40-70A0-050-05-T1) OF7P2-S-AF-40-70A0-050-05-T1
(-E20) -E20
(87.600) 87,6
(76.000) 76
(B901) (B901) Fábrica DK