Configurar producto

Advanced Harmonic Filter

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(OF7P2) Filtro armónico avanzado
(-S) Convertidores de frecuencia
(-AF) Refrig. por aire, forzada
(-46) 460 V CA
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V CA
(-103A) 103 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruptor térmico 145 °C
(-E20) IP20 / Tipo abierto
(+P2AX5E) AHF X5 IP20 w/ External Fan
(GLBL) Global (estándar)
(OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1) OF7P2-S-AF-46-95A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(73.600) 73,6
(62.000) 62
(B901) (B901) Fábrica DK