Configurar producto

Advanced Harmonic Filter

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(OF7P2) Filtro armónico avanzado
(-S) Convertidores de frecuencia
(-AN) Refrig. por aire, pasiva
(-46) 460 V CA
(-10A0) 10 A
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V CA
(-11A2) 11,2 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruptor térmico 145 °C
(-E20) IP20 / Tipo abierto
(+P2AX1I) AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (estándar)
(OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1) OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(19.600) 19,6
(13.500) 13,5
(B901) (B901) Fábrica DK