FC-102P22KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4263

Convertidores de Frecuencia
FC-102P22KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
22kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP21/NEMA1 placa trasera
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P22KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 31.51 Kilogram
Peso neto 27.95 Kilogram
EAN 5702427226296

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P22K 22kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente P21 IP21/NEMA1 placa trasera
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B2 B2
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P22KT4P21H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 22 22
Altura [mm] 664,0 664,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 30.5 30.5
Pérdidas de potencia NO [W] 525 525
Pérdidas de potencia NO [W] 525 525
Intensidad nominal (NO) [A] 44 44
Intensidad intermit. (NO) [A] 48.4 48.4
Intensidad nominal (NO) [A] 40 40
Intensidad intermit. (NO) [A] 44 44
Calculated Gross Weight [kg] 31.51
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 27.95
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P22KT4P21H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality