DEVItronic™, 70 W, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.61 Kilogram
Grynasis svoris 0.604 Kilogram
Volume 0.77 Liter
EAN 5703435010556

 

Apsauga nuo UV Taip
Aukštis [mm] 142 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Elektros maitinimo kabelio kiekis 1
Elektros maitinimo kabelis Taip
Elemento IP klasė 55
EU RoHS compliance Out of scope
Garantija [Metai] 2
Gylis [mm] 57 mm
Ilgis [m] 0.06 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Maitinimo kabelio laidininko kiekis 2
Pakuotės aukštis [mm] 55 mm
Pakuotės gylis [mm] 175 mm
Pakuotės plotis [mm] 80 mm
Patvirtinimas CE
Plotis [mm] 72 mm
Produkto aprašymas DEVItronic™
Produktų grupė Other Heating Products
Sertifikavimo įmonė Intertek Semko
Spalvoti dažai Juodas
Taikymas Other heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 240 V
Tipas DEVItronic™
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KODAS 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Šildymo galia [W] 70 W

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality