Gaminio informacija

Bruto svoris 11.308 Kilogram
Grynasis svoris 10.1 Kilogram
Volume 25.937 Liter
EAN 5702428200103

 

Aušinimo medžiagos R717
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar] 25 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 363 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas EAC
Product Name Description Stebėjimo akutė
Produkto aprašymas Skysčio lygio stikliukai
Produktų grupė Sight glasses
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skysčių grupė 1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tipas LLG 335 F
UK RoHS compliance Out of scope
Įranga Stebėjimo adapteris

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality