Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, Radijas 868 MHz OMS
187F2043
Energy meter for commercial applications
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Energy meter for commercial applications
Bruto svoris | 7.305 Kg |
Grynasis svoris | 7.005 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605735 |
Bruto svoris | 7.305 Kg |
Grynasis svoris | 7.005 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605735 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 15 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % |
Aplinkos klasė | E2/M1 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Baterijų kiek. | 2 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinaminis intervalas | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekrano tipas | LCD |
Energijos vnt. | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ilgis [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integruotas ryšys | Radijas 868 MHz OMS |
IP protection class | IP65 |
Jungimo tipai | Flanšas |
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 2.5 m |
Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
Kvs reikšmės [m³/h] | 23.57 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Maitinimo įtampos tipas | 2 x AA tipo baterijos |
Montavimas | Tiekimas |
Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 180 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktų grupė | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sono40 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Sertifikuojanti įstaiga | MID |
Skersmuo [mm] | 40 mm |
Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys | DN 40 |
Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
Taikymas | Šildymas |
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 3 m |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 4 V |
Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Tipas | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 15 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % |
Aplinkos klasė | E2/M1 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
Baterijų kiek. | 2 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinaminis intervalas | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekrano tipas | LCD |
Energijos vnt. | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ilgis [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integruotas ryšys | Radijas 868 MHz OMS |
IP protection class | IP65 |
Jungimo tipai | Flanšas |
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 2.5 m |
Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
Kvs reikšmės [m³/h] | 23.57 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
Maitinimo įtampos tipas | 2 x AA tipo baterijos |
Montavimas | Tiekimas |
Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 180 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktų grupė | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sono40 |
SCIP dokumentacijos Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Sertifikuojanti įstaiga | MID |
Skersmuo [mm] | 40 mm |
Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys | DN 40 |
Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
Taikymas | Šildymas |
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 3 m |
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
Tiekiama įtampa [V] DC | 4 V |
Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Tipas | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |