Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
50 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
0 °C |
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] |
122 °F |
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] |
32 °F |
ATEX atitiktis |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 80 EX |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Garso galios lygis [db(A)] |
80 dBA |
Greitis [aps./min.] [Maks.] |
1800 aps./min |
Greitis [aps./min.] [Min.] |
700 aps./min |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo jungties dydis [col.] |
1/4 in |
Išleidimo jungties dydis [col.] |
1 1/4 in |
Išleidimo jungties standartas |
BSPP |
Išleidimo jungties standartas |
BSPP |
Išleidimo jungties tipas |
Sriegis |
Išleidimo jungties tipas |
Sriegis |
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] |
160 barg |
Išleidimo slėgis [barg] [min.] |
30 barg |
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] |
2320 psig |
Išleidimo slėgis [psig] [min.] |
435 psig |
Išstūmimas [cm³/aps.] |
80 cm³/aps. |
Išstūmimas [col.³/aps.] |
4.88 in³/aps. |
Kilmės šalis |
Danija |
Korpuso medžiaga |
AISI 304 |
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] |
700 aps./min |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Produkto aprašymas |
PAH pumps |
Produktų grupė |
Pump |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Sandarinimo medžiaga |
NBR |
Srautas [gpm] [maks.] |
35.9 gal/min |
Srautas [gpm] [min.] |
12.9 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] |
138.1 l/min |
Srautas [l/min] [min.] |
49.7 l/min |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] |
50 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] |
2 °C |
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] |
122 °C |
Terpės temperatūra [°F] [Min.] |
36 °C |
Tinkamas naudoti |
Taip |
Tipas |
PAH 50-100 |
Tipo pavadinimas |
PAH 80 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Įėjimo jungties dydis [col.] |
1 1/2 in |
Įėjimo jungties standartas |
BSPP |
Įėjimo jungties tipas |
Sriegis |
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] |
4 barg |
Įėjimo slėgis [barg] [min.] |
0 barg |
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] |
58 psig |
Įėjimo slėgis [psig] [min.] |
0 psig |