APP pumps, APP 11/1500

180B3211

Flow [gpm] [Max]: 49.400, Flow [l/min] [Max]: 190.20, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminio informacija

Bruto svoris 92.2 Kg
Grynasis svoris 78 Kg
Volume 112.8 Liter
EAN 5715162667972

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] 122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] 32 °F
ATEX atitiktis No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Garso galios lygis [db(A)] 85 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.] 1500 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.] 700 aps./min
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M42
Išleidimo jungties dydis [col.] 1/4 in
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties standartas BSPP
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] 70 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.] 10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] 1015 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.] 145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.] 137.4 cm³/aps.
Išstūmimas [col.³/aps.] 8.38 in³/aps.
Kilmės šalis Danija
Korpuso medžiaga Dvigubas
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] 700 aps./min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Produkto aprašymas APP pumps
Produktų grupė Pump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sandarinimo medžiaga NBR
Srautas [gpm] [maks.] 49.4 gal/min
Srautas [gpm] [min.] 20.8 gal/min
Srautas [l/min] [maks.] 190.2 l/min
Srautas [l/min] [min.] 80.2 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.] 11.4 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.] 6.3 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] 122 °C
Terpės temperatūra [°F] [Min.] 36 °C
Tinkamas naudoti Taip
Tipas APP 11-13
Tipo pavadinimas APP 11/1500
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo jungties dydis (metrinis) M42
Įėjimo jungties standartas Metrinis
Įėjimo jungties tipas Sriegis
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] 10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] 145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.] 2 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] 72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.] 29 psig

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality