APP pumps, APP 3.5 Ex

180B3132

Flow [gpm] [Max]: 15.500, Flow [l/min] [Max]: 59.60, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Gaminio informacija

Bruto svoris 8.974 Kg
Grynasis svoris 8.959 Kg
Volume 6.037 Liter
EAN 5702428980371

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] 122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] 32 °F
ATEX atitiktis Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Description APP 3.5 EX
EU RoHS compliance Out of scope
Garso galios lygis [db(A)] 81 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.] 3000 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.] 700 aps./min
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M6
Išleidimo jungties dydis [col.] 3/4 in
Išleidimo jungties standartas BSPP
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] 83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.] 20 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] 1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.] 290 psig
Išstūmimas [cm³/aps.] 20.54 cm³/aps.
Išstūmimas [col.³/aps.] 1.25 in³/aps.
Kilmės šalis Danija
Korpuso medžiaga Dvigubas
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] 700 aps./min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produkto aprašymas APP pumps
Produktų grupė Pump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sandarinimo medžiaga NBR
Srautas [gpm] [maks.] 15.5 gal/min
Srautas [gpm] [min.] 3.2 gal/min
Srautas [l/min] [maks.] 59.6 l/min
Srautas [l/min] [min.] 12.4 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.] 3.5 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.] 0.7 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] 122 °C
Terpės temperatūra [°F] [Min.] 36 °C
Tinkamas naudoti Taip
Tipas APP 1.5-3.5
Tipo pavadinimas APP 3.5 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo jungties dydis [col.] 3/4 in
Įėjimo jungties standartas BSPP
Įėjimo jungties tipas Sriegis
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] 10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] 145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.] 0.5 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] 72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.] 7.3 psig

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality